|
15008
interrupteursectionneur I 4P 20 A
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 13, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2013
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2013
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur
|
Nom de l'appareil
|
I
|
Application
|
Contrôle
|
Description des pôles
|
4P
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
Catégorie d'emploi
|
AC-22A
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui
|
Complémentaires
[Ie] courant assigné d'emploi
|
20 A à 415 V CA 50/60 Hz
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
415 V CA 50/60 Hz
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60669-2-4
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Indication de tension
|
Indication ON/OFF
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
4
|
Couleur
|
Gris
|
Endurance mécanique
|
300000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
30000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Borne du type à cage - 1 x 1,5 à 1 x 10 mm² - souple
Borne du type à cage - 1 x 1,5 à 1 x 10 mm² - rigide
Borne du type à cage - 2 x 2,5 mm² - souple
Borne du type à cage - 2 x 2,5 mm² - rigide
Borne du type à cage - 2 x 4 mm² - souple
Borne du type à cage - 2 x 4 mm² - rigide
|
Longueur de dénudage des fils
|
9 mm
|
Couple de serrage
|
3,5 N.m
|
Environnement
Normes
|
EN/CEI 60669-2-4
|
Degré de protection IP
|
IP4
|
Degré de pollution
|
2
|
Tropicalisation
|
2
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
0,129 kg
|
Garantie contractuelle
|